Industrial and Office Switches
Современные локально вычислительные системы (ЛВС) востребованы сегодня практически на каждом предприятии, будь то частный или государственный сектор, офисы, узлы связи железных дорог, метрополитен, производство или какой либо другой объект, в котором может потребоваться организовать передачу данных между компьютерами пользователей, доступ пользователей к общим ресурсам сети или телефонную связь.
Для создания информационных систем компания Nexans предлагает не только кабельные системы LANmark собственного производства, но и активное оборудование промышленного и офисного исполнения.
Подразделение Nexans Advanced Networking Solutions является одним из ведущих производителей активного сетевого оборудования промышленного и офисного типа. Обладая более, чем 25 летним опытом Nexans ANS разрабатывает и производит широкий спектр решений для промышленных и офисных сетей.
Промышленные предприятия предъявляют особые требования к используемому оборудованию: вибростойкость, работа в широких температурных диапазонах, при повышенной влажности и т.п. Поэтому активное оборудование Nexans ANS промышленного типа отличается высокой надежностью, отказоустойчивостью и длительным сроком службы в агрессивных промышленных средах. Данное оборудование используется на автоматизированных участках и эксплуатируются, как внутри, так и снаружи зданий.
Для промышленных объектов Nexans предлагает полное решение, включающее как активное, так и пассивное оборудование:
1. Активное оборудование для сложных условий эксплуатации и монтажа на DIN-рейки:
- промышленные коммутаторы iSwitch различных моделей (-40…+85оС);
- Медиаконверторы
- Точки доступа Wi-Fi
- Блоки питания.
2. Информационные кабельные системы LANmark Industry для сложных условий эксплуатации:
- Универсальные оптические и медные коммутационные панели LANmark Industry iConnect box для монтажа на DIN-рейки (медные и оптические);
- Оптические и медные кабели различной конструкции, предназначенные для работы в различных агрессивных средах;
- Компоненты для оконцовки оптического кабеля и подключения абонентского оборудования;
- Розетки рабочей зоны LANmark Industry с индексом пыле-/влаго-защищенности IP67.